Danfoss logo
OP-HNX030D40N

OP-HNX030D40N

114N3374

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/60
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Optyma™

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ030-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR404AR448AR449AR452AR513AR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Fazy sprężarki1
Fazy wentylatora1
Grupa produktówAgregaty skraplające
Kod zasilaniaN
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-HNU030D40N MLZ030T1LC9A
Model numberOP-HNX030D40N
Cecha
Wartość
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]208 V
OpisOP-HNX030D40N
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]450 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]3.60 A
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica wentylatora [mm]457 mm
TechnologiaSpiralna
Typ produktuOptyma™ D40
Typ skraplaczaJ8
WersjaD40
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto138 Kilogram
Masa netto123 Kilogram
Objętość348.305 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428874250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm