Danfoss logo
OP-HGZ100D40Q OP-LGH215D40Q

OP-LGH215D40Q

114N3360

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/3/60
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Optyma™

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ215-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR404AR452A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Fazy sprężarki3
Fazy wentylatora1
Grupa produktówAgregaty skraplające
Kod zasilaniaQ
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów2
Material DescriptionOP-LGZ215D40Q NTZ215A3LR1A
Model numberOP-LGH215D40Q
Cecha
Wartość
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]200 V
Objętość zbiornika cieczy [L]14.0 L
OpisOP-LGH215D40Q
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]450 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]3.60 A
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica wentylatora [mm]457 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ D40
Typ skraplaczaN8
WersjaD40
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto202 Kilogram
Masa netto186 Kilogram
Objętość707.9 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428874113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm