Danfoss logo
 OP-HCHC0075RWB000B

OP-HCHC0075RWB000B

114N2330

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Optyma™

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaUL
Certyfikaty, aprobatyAprobata UL
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC18MLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR404AR507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]483.0 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Fazy sprężarki1
Fazy wentylatora1
Grupa produktówAgregaty skraplające
Kod zasilaniaB
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-HCHC0075RWB000B SC18MLX
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W]50 W
Model numberOP-HCHC0075RWB000B
Napięcie przy 60Hz [V]115 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]115 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Max]115 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min]115 V
Cecha
Wartość
Nazwa pliku aprobaty52L3
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Objętość zbiornika cieczy [L]1.7 L
OpisOP-HCHC0075RWB000B
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]150 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]1.35 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]1480 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]1/4 in
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA16 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]3/8 in
Szerokość [mm]429.00 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ WB
Typ skraplaczaBM75
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WersjaWB
Wielkość śmigła wentylatora [mm]305.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]115 V
Wysokość całkowita [mm]340.0 mm
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]115/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto40.883 Kilogram
Masa netto34.75 Kilogram
Objętość70.69 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428390781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm