Danfoss logo
 OP-LGNM0100RWA000N ​- OP-LGNM0120RWA000N ​- OP-LGNM0140RWA000N ​- OP-LGNM0150RWA000N ​114N2201-114N2203-114N2205-114N2207

LGNM0140RWA000N​

114N2205

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania; Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R290, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUR
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNST34NG​
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Fazy sprężarki1
Fazy wentylatora1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaN
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba wentylatorów2
Material DescriptionLGNM0140RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W]60 W
Model numberLGNM0140RWA000N​
Nazwa produktuBare unit
Cecha
Wartość
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]208 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]187 V
OpisLGNM0140RWA000N​
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]60 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]0.40 A
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3500 rpm
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]1700 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]3/8 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
RLA8.7 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1/2 in
Średnica wentylatora [mm]250 mm
Typ produktuOptyma™ WA
Typ skraplaczaE2
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescriptionWA : Przewód zasilający, bez zbiornika cieczy (receivera) (do rurek kapilarnych)
Wielkość śmigła wentylatora [mm]250.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]253 V
Zasilanie sprężarki [V]230/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:LBPMBP
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssaniaŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto40.5 Kilogram
Masa netto38 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość75.364 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm