NL9CNXN0
114F3509
Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania; Uniwersalność; Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R290, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
114F3509
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NL9CN |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik | R290 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Kod zasilania | G |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | SC18CNXNO 240V Cond Unit R290 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model number | NL9CNXN0 |
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 220 V |
| Opis | NL9CNXN0 |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 36 W |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 34 W |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 0.25 A |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 0.22 A |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| Technologia | Tłokowa |
| Typ produktu | Optyma™ N0 |
| Typ skraplacza | BG_2 |
| VersionDescription | NO : Optyma bez zaworów i zbiornika cieczy (receivera) do rurek kapilarnych |
| Wersja | N0 |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 240 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | LBP |
| Zastosowanie wbranży | Niskie ciśnienie ssaniaŚrednie ciśnienie ssaniaUniwersalność |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 17.265 Kilogram |
| Masa netto | 15 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 59.61 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566384 |