OP-MCNC016NPA10G
114F1624
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R290, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
114F1624
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aprobata zbiornika | CE |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEAC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NPT16RA |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik | R290 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Kod zasilania | G |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-MCNC016NPA10G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC016NPA10G |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 207 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 253 V |
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 207 V |
| Objętość zbiornika cieczy [L] | 0.3 L |
| Opis | OP-MCNC016NPA10G |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 29 W |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 0.13 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] | 1132 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 3.9 A |
| SCIP dossier no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Średnica wentylatora [mm] | 300 mm |
| Typ osłony/kratki wentylatora | Kratka |
| Typ produktu | Optyma™ A10 |
| Typ skraplacza | BG_6 |
| VersionDescription | A10 : Optyma z zaworem Schradera + wentylator EC + skrzynka przyłączeniowa + wspornik i rurki do montażu presostatu |
| Wersja | A10 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 300.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 253 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 48.3 Kilogram |
| Masa netto | 42 Kilogram |
| Objętość | 154.836 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566483 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |