Danfoss logo
OP-LCNC011NYA10G

OP-MCNC009NUA10G

114F1415

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R290, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaCE
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEAC
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNUY90RAb
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaG
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-MCNC009NYA10G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC009NUA10G
Napięcie przy 50Hz [V]207 V
Cecha
Wartość
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]253 V
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]207 V
Objętość zbiornika cieczy [L]0.2 L
OpisOP-MCNC009NUA10G
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]13 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]0.18 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]631 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA3.7 A
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Średnica wentylatora [mm]254 mm
Typ osłony/kratki wentylatoraKratka
Typ produktuOptyma™ A10
Typ skraplaczaBG_4/5
VersionDescriptionA10 : Optyma z zaworem Schradera + wentylator EC + skrzynka przyłączeniowa + wspornik i rurki do montażu presostatu
WersjaA10
Wielkość śmigła wentylatora [mm]254.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]253 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto25.3 Kilogram
Masa netto22 Kilogram
Objętość76.8 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428566674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm