Danfoss logo
 OP-MCNC003NBA11G

OP-MCNC003NBA11G

114F1201

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R290, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaCE
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEAC
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNBC30RA
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaG
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-MCNC003NBA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Cecha
Wartość
Model numberOP-MCNC003NBA11G
Napięcie przy 50Hz [V]207 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]253 V
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]207 V
OpisOP-MCNC003NBA11G
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]10 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]0.12 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]231 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica wentylatora [mm]200 mm
Typ osłony/kratki wentylatoraKratka
Typ produktuOptyma™ A11
Typ skraplaczaBG_2
VersionDescriptionA11 : Optyma z zaworem Schradera + wentylator EC + skrzynka przyłączeniowa
WersjaA11
Wielkość śmigła wentylatora [mm]200.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]253 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto19.55 Kilogram
Masa netto17 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość50.7 Liter
EAN/UPC5702428566827