Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

HNJM0350UWK000Q

114N6159

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ026T2C
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.33 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Kod zasilaniaQ
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionHNJM0350UWK000Q MLZ026T2C LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A)7.31 kW
Model numberHNJM0350UWK000Q
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Max]240 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min]200 V
Nazwa produktuPackage unit
Cecha
Wartość
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]200 V
Objętość zbiornika cieczy [L]8.0 L
OpisHNJM0350UWK000Q
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]430 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]1.80 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]6100 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]1/2 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]7/8 in
Średnica wentylatora [mm]450 mm
Typ osłony/kratki wentylatoraKratka
Typ produktuOptyma™ Slim WK
Typ skraplaczaJ8
VersionDescriptionWK : WG + niska temperatura otoczenia
WersjaWK
Wielkość śmigła wentylatora [mm]450.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto120 Kilogram
Masa netto105 Kilogram
Objętość372.932 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255122265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm