Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

HRJM0750UWG000R

114N6119

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 460/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ058T4B
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)9.58 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaR
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)3
Liczba wentylatorów2
Material DescriptionHRJM0750UWG000R MLZ058T4B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A)16.35 kW
Model numberHRJM0750UWG000R
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Max]480 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min]380 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Objętość zbiornika cieczy [L]14.0 L
OpisHRJM0750UWG000R
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]1800 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]1.35 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]14000 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]5/8 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-1/8 in
Średnica wentylatora [mm]550 mm
Typ osłony/kratki wentylatoraKratka
Typ produktuOptyma™ Slim WG
Typ skraplaczaQ8
VersionDescriptionWG : skrzynka elektryczna, zbiornik cieczy (receiver), podwójne sterowanie ciśnieniem, regulator prędkości wentylatora, timer odszraniania, obudowa zewnętrzna (MBP)
Wielkość śmigła wentylatora [mm]550.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]460/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]440/3/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto288 Kilogram
Masa netto270 Kilogram
Objętość1240.962 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255122050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm