Danfoss logo
HPZP036 & HPZP040 & HPMP036 & HPMP040 & HPUS019 & HPUS021 D20

HPUS019D20Q

115F0664

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 220/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ019-2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.58 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Kod zasilaniaQ
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.02 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPUS019D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.50 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A)5.52 kW
Cecha
Wartość
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W]130 W
Model numberHPUS019D20Q
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]200 V
OpisHPUS019D20Q
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]130 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]0.96 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]3600 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
Średnica wentylatora [mm]450 mm
TechnologiaSpiralna
Typ produktuOptyma™ Slim Pack D20
Typ skraplaczaC3
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial i/lub Slim Pack - wersja standardowa
Wielkość śmigła wentylatora [mm]450.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]220/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto85 Kilogram
Masa netto75 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość299.624 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm