HPMP028D20Q
115F0634
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R22, Zasilanie sprężarki [V]: 220/3/60
115F0634
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MT28-3VM |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Czynnik | R22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Kod zasilania | Q |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba faz (sprężarka) | 3 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPMP028D20Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 4.67 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W] | 130 W |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model number | HPMP028D20Q |
| Nazwa produktu | Package unit |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 200 V |
| Opis | HPMP028D20Q |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 130 W |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 0.96 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h] | 3600 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Średnica wentylatora [mm] | 450 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Typ produktu | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Typ skraplacza | C3 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial i/lub Slim Pack - wersja standardowa |
| Wersja | D20 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 450.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220/3/60 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 69 Kilogram |
| Masa netto | 59 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 233.361 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |