Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

LPZP048D20V

115F0623

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A, Zasilanie sprężarki [V]: 380/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ048-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR404AR452A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaV
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.43 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionCONDENSING UNIT LPZP048D20V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W]130 W
Cecha
Wartość
Model numberLPZP048D20V
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]380 V
OpisLPZP048D20V
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]130 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]0.96 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]3600 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
Średnica wentylatora [mm]450 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ Slim Pack D20
Typ skraplaczaC3
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial i/lub Slim Pack - wersja standardowa
WersjaD20
Wielkość śmigła wentylatora [mm]450.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]400 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]380/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto69 Kilogram
Masa netto60 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm