Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-LSVM048NTW09G

114X7282

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R454C; R455A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaCEEAC
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Compressor High pressure volume (L)0.30
Compressor Low pressure volume (L)7.50 L
Compressor modelNTZ048-5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR404AR452AR454CR455A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]464.0 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza1
Filter Drier Volume (L)0.17
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaG
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.13 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-LSVM048NTW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC11 A
Min fuse rating [A]12 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W]68 W
Model numberOP-LSVM048NTW09G
Napięcie przy 50Hz [V]187 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]255 V
Cecha
Wartość
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 10 m) [db(A)]34 dBA
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]187 V
Objętość wewnętrzna skraplacza0.58 L
Objętość zbiornika cieczy [L]3.4 L
OpisOP-LSVM048NTW09G
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]110 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]0.47 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]1/2 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]5/8 in
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
Średnica wentylatora [mm]450 mm
Szerokość [mm]1079.00 mm
Typ osłony/kratki wentylatoraB2
Typ produktuOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Typ skraplaczaD7
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack z wbudowanym regulatorem prędkości wentylatora i zewnętrznym wyłącznikiem głównym
Volume (L)0.097 L
WersjaW09
Wielkość śmigła wentylatora [mm]450.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]255 V
Wysokość całkowita [mm]690.0 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto95 Kilogram
Masa netto62 Kilogram
Objętość552.636 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424586652
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm