Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-MSIM044MLW05G

114X7269

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaCEEAC
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Compressor Low pressure volume (L)2.30 L
Compressor modelMLZ019T5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]464.0 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza1
Filter Drier Volume (L)0.17
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.93 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaG
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-MSIM044MLW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A)4.54 kW
MCC23 A
Min fuse rating [A]25 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W]68 W
Model numberOP-MSIM044MLW05G
Napięcie przy 50Hz [V]187 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]255 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]187 V
Objętość wewnętrzna skraplacza0.58 L
Objętość zbiornika cieczy [L]3.4 L
OpisOP-MSIM044MLW05G
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]110 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]0.47 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]1/2 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
Regulacja wydajnościStała prędkość
RLA16 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]3/4 in
SCIP dossier no.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product nameOPTYMA W05
Średnica wentylatora [mm]450 mm
Szerokość [mm]1079.00 mm
Typ osłony/kratki wentylatoraB2
Typ produktuOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
Typ skraplaczaD7
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - wersja standardowa
Volume (L)0.097 L
WersjaW05
Wielkość śmigła wentylatora [mm]450.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]255 V
Wysokość całkowita [mm]690.0 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto85 Kilogram
Masa netto70 Kilogram
Objętość552.636 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424586249
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm