Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-MPJE057MLW12E

114X7262

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaCE
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ026T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]464.0 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.94 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-MPJE057MLW12E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.63 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A)6.09 kW
MCC10 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W]135 W
Model numberOP-MPJE057MLW12E
Napięcie przy 50Hz [V]380 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]415 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min]230 V
Cecha
Wartość
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 1 m) [db(A)]58 dBA
Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)]69 dBA
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]380 V
Objętość wewnętrzna skraplacza0.58 L
Objętość zbiornika cieczy [L]3.4 L
OpisOP-MPJE057MLW12E
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]244 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]1.10 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]5100 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]1/2 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA6.4 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]3/4 in
SCIP dossier no.a1991182-9623-42ba-8851-c12fbea8c579
SCIP dossier product nameOPTYMA W12
Średnica wentylatora [mm]457 mm
Szerokość [mm]1106.00 mm
TechnologiaSpiralna
Typ osłony/kratki wentylatoraB2
Typ produktuOptyma™ Slim Pack W12
Typ skraplaczaD7
VersionDescriptionW12 : Optyma Slim Pack W04 + zawór upustowy ciśnienia
WersjaW12
Wielkość śmigła wentylatora [mm]457.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]415 V
Wysokość całkowita [mm]695.0 mm
Zasilanie sprężarki [V]400/3/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto91 Kilogram
Masa netto73 Kilogram
Objętość552.636 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424295219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm