Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-LPQE084LLW12E

114X7260

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A; R452A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaCE
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelLLZ015T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR404AR452AR507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]464.0 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaE
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.36 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-LPQE084LLW12E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W]370 W
Model numberOP-LPQE084LLW12E
Napięcie przy 50Hz [V]380 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]415 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min]230 V
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 1 m) [db(A)]62 dBA
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 10 m) [db(A)]62 dBA
Cecha
Wartość
Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)]73 dBA
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]380 V
Objętość wewnętrzna skraplacza1.62 L
Objętość zbiornika cieczy [L]6.2 L
OpisOP-LPQE084LLW12E
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]342 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]1.51 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]8700 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]1/2 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA88.5 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]3/4 in
SCIP dossier no.a1991182-9623-42ba-8851-c12fbea8c579
SCIP dossier product nameOPTYMA W12
Średnica wentylatora [mm]600 mm
Szerokość [mm]1106.00 mm
TechnologiaSpiralna
Typ osłony/kratki wentylatoraB3
Typ produktuOptyma™ Slim Pack W12
Typ skraplaczaG7
VersionDescriptionW12 : Optyma Slim Pack W04 + zawór upustowy ciśnienia
WersjaW12
Wielkość śmigła wentylatora [mm]600.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]415 V
Wysokość całkowita [mm]830.0 mm
Zasilanie sprężarki [V]400/3/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto121 Kilogram
Masa netto100 Kilogram
Objętość629.748 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424295196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm