Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-LPQE068NTW12G

114X7257

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A; R452A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaCE
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ068-5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR404AR452AR507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]464.0 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaG
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.76 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-LPQE068NTW12G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC17 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W]135 W
Model numberOP-LPQE068NTW12G
Napięcie przy 50Hz [V]220 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]240 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min]230 V
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 1 m) [db(A)]60 dBA
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 10 m) [db(A)]60 dBA
Cecha
Wartość
Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)]71 dBA
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]220 V
Objętość wewnętrzna skraplacza0.58 L
Objętość zbiornika cieczy [L]3.4 L
OpisOP-LPQE068NTW12G
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]244 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]1.10 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]5100 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]1/2 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA53 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]5/8 in
SCIP dossier no.a1991182-9623-42ba-8851-c12fbea8c579
SCIP dossier product nameOPTYMA W12
Średnica wentylatora [mm]500 mm
Szerokość [mm]1106.00 mm
TechnologiaTłokowa
Typ osłony/kratki wentylatoraB2
Typ produktuOptyma™ Slim Pack W12
Typ skraplaczaD7
VersionDescriptionW12 : Optyma Slim Pack W04 + zawór upustowy ciśnienia
WersjaW12
Wielkość śmigła wentylatora [mm]500.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]240 V
Wysokość całkowita [mm]695.0 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto86 Kilogram
Masa netto65 Kilogram
Objętość552.636 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424295165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm