Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

OP-MSTM012DPW05G

114X7230

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaCEEAC
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelDPT12RA
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR404AR448AR449AR452AR454CR455A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]364.0 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza1
Filter Drier Volume (L)0.17
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaG
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-MSTM012DPW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A)1.24 kW
MCC5.3 A
Min fuse rating [A]8 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W]25 W
Model numberOP-MSTM012DPW05G
Napięcie przy 50Hz [V]187 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]255 V
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 10 m) [db(A)]32 dBA
Cecha
Wartość
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]187 V
Objętość wewnętrzna skraplacza0.39 L
Objętość zbiornika cieczy [L]1.3 L
OpisOP-MSTM012DPW05G
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]60 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]0.32 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]3/8 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]3/8 in
SCIP dossier no.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product nameOPTYMA W05
Średnica wentylatora [mm]365 mm
Szerokość [mm]910.00 mm
Typ osłony/kratki wentylatoraB1
Typ produktuOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
Typ skraplaczaA7
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - wersja standardowa
Volume (L)0.092 L
WersjaW05
Wielkość śmigła wentylatora [mm]365.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]255 V
Wysokość całkowita [mm]530.0 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto67 Kilogram
Masa netto52 Kilogram
Objętość318.042 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424288785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm