OP-MSTM009DYW05G
114X7229
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
114X7229
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aprobata zbiornika | CEEAC |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | DLY90RAb |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 364.0 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Faza | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Kod zasilania | G |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-MSTM009DYW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
| MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A) | 0.98 kW |
| MCC | 5.3 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W] | 25 W |
| Model number | OP-MSTM009DYW05G |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 187 V |
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 255 V |
| Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 10 m) [db(A)] | 32 dBA |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Package unit |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 187 V |
| Objętość wewnętrzna skraplacza | 0.39 L |
| Objętość zbiornika cieczy [L] | 1.3 L |
| Opis | OP-MSTM009DYW05G |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 60 W |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 0.32 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 3/8 in |
| Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receiver type | Vertical |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/8 in |
| SCIP dossier no. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W05 |
| Średnica wentylatora [mm] | 365 mm |
| Szerokość [mm] | 910.00 mm |
| Typ osłony/kratki wentylatora | B1 |
| Typ produktu | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
| Typ skraplacza | A7 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - wersja standardowa |
| Volume (L) | 0.092 L |
| Wersja | W05 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 365.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 255 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 530.0 mm |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 66 Kilogram |
| Masa netto | 51 Kilogram |
| Objętość | 318.042 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424288778 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |