OP-MPVE068MLW10G
114X7214
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
114X7214
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aprobata zbiornika | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ030T5 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Faza | 1 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.74 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| Kod zasilania | G |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-MPVE068MLW10G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A) | 7.41 kW |
| MCC | 33.5 A |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W] | 120 W |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W] | 370 W |
| Model number | OP-MPVE068MLW10G |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 207 V |
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 253 V |
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 1 m) [db(A)] | 59 dBA |
| Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)] | 70 dBA |
| Nazwa produktu | Package unit |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 207 V |
| Objętość wewnętrzna skraplacza | 1.62 L |
| Objętość zbiornika cieczy [L] | 6.2 L |
| Opis | OP-MPVE068MLW10G |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 220 W |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 0.96 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/2 in |
| Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| RLA | 22.5 A |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 7/8 in |
| SCIP dossier no. | 9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W10 |
| Średnica wentylatora [mm] | 500 mm |
| Typ osłony/kratki wentylatora | B3 |
| Typ produktu | Optyma™ Slim Pack W10 |
| Typ skraplacza | G7 |
| VersionDescription | W10 : Optyma Slim Pack W04 + regulator prędkości wentylatora |
| Wersja | W10 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 500.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 253 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 117 Kilogram |
| Masa netto | 99 Kilogram |
| Objętość | 629.748 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |