Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

OP-MSGM018SCW05G

114X7101

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R134a; R513A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Optyma™ Slim Pack

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaCE
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC18G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR134aR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]364.0 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
In scope of WEEEYes
Kod zasilaniaG
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-LSHM084LLW05E
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC4.34 A
Min fuse rating [A]6 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W]25 W
Model numberOP-MSGM018SCW05G
Napięcie przy 50Hz [V]230 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]254 V
Napięcie przy 60Hz [V]198 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]254 V
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 1 m) [db(A)]52 dBA
Cecha
Wartość
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 10 m) [db(A)]32 dBA
Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)]63 dBA
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]230 V
Objętość wewnętrzna skraplacza0.39 L
Objętość zbiornika cieczy [L]1.3 L
OpisOP-MSGM018SCW05G
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]60 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]0.24 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]3/8 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesNo
RLA18.6 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]3/8 in
Średnica wentylatora [mm]365 mm
Szerokość [mm]910.00 mm
TechnologiaTłokowa
Typ osłony/kratki wentylatoraH1
Typ produktuOptyma™ Slim Pack W05
Typ skraplaczaA7
WersjaW05
Wielkość śmigła wentylatora [mm]365.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]254 V
Wysokość całkowita [mm]530.0 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50 230/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto53 Kilogram
Masa netto45.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość305.184 Liter
EAN/UPC5702428561976