Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-LSQM048NTW05G

114X7087-B

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A; R452A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ048-5
Contains batteriesNo
CzynnikR404AR452AR507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT LSQM048NTW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Cecha
Wartość
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LSQM048NTW05G
Nazwa produktuPackage unit
OpisOP-LSQM048NTW05G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product nameOPTYMA W05
Typ produktuOptyma™ Slim Pack W05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - wersja standardowa
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto77 Kilogram
Masa netto62 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość345.453 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm