Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-MSXM080MLW05E

114X7070

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaCE
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ038T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]464.0 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.63 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOptyma SlimPack OP-MSXM080MLW05E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A)8.54 kW
MCC15 A
Min fuse rating [A]20 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W]120 W
Model numberOP-MSXM080MLW05E
Napięcie przy 50Hz [V]380 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]415 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min]230 V
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 1 m) [db(A)]64 dBA
Cecha
Wartość
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 10 m) [db(A)]44 dBA
Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)]75 dBA
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]380 V
Objętość wewnętrzna skraplacza1.62 L
Objętość zbiornika cieczy [L]6.2 L
OpisOP-MSXM080MLW05E
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]220 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]0.96 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]5200 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]1/2 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA9.6 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]7/8 in
SCIP dossier no.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product nameOPTYMA W05
Średnica wentylatora [mm]500 mm
Szerokość [mm]1105.00 mm
TechnologiaSpiralna
Typ osłony/kratki wentylatoraB3
Typ produktuOptyma™ Slim Pack W05
Typ przekaźnika przeciążeniowegoLRE21
Typ skraplaczaG7
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - wersja standardowa
WersjaW05
Wielkość śmigła wentylatora [mm]500.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]415 V
Wysokość całkowita [mm]825.0 mm
Zasilanie sprężarki [V]400/3/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto96 Kilogram
Masa netto77 Kilogram
Objętość616.896 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428562270
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm