Danfoss logo
 OP-MPXM046MLP00G; OP-MPXM046MLP00E; OP-MPXM057MLP00G; OP-MPXM057MLP00E

OP-MPXM046MLP00G

114X4281

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaCE
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ021T5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]480.0 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.11 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaG
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-MPXM046MLP00G(MLZ021)
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A)4.88 kW
MCC25 A
Min fuse rating [A]32 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W]68 W
Model numberOP-MPXM046MLP00G
Napięcie przy 50Hz [V]220 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]240 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min]230 V
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 1 m) [db(A)]58 dBA
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 10 m) [db(A)]38 dBA
Cecha
Wartość
Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)]69 dBA
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]220 V
Objętość wewnętrzna skraplacza0.58 L
Objętość zbiornika cieczy [L]3.4 L
OpisOP-MPXM046MLP00G
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]110 W
Prąd rozruchu wirnika97 A
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]0.47 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]1/2 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA16 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]3/4 in
SCIP dossier no.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product nameOPTYMA P00 A7 D7
Średnica wentylatora [mm]450 mm
Szerokość [mm]1090.00 mm
TechnologiaSpiralna
Typ osłony/kratki wentylatoraH2
Typ produktuOptyma™ Plus P00
Typ skraplaczaD7
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - wersja standardowa
WersjaP00
Wielkość śmigła wentylatora [mm]450.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]240 V
Wysokość całkowita [mm]813.0 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto109 Kilogram
Masa netto87 Kilogram
Objętość740.52 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428564649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm