Danfoss logo
OP-MPHM010SCP00G - OP-MPHM012SCP00G - OP-MPHM015SCP00G - OP-MPHM018SCP00G

OP-MPHM015SCP00G

114X4105

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Optyma™ Plus

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaCE
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEAC
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC15MLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR404AR507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]356.0 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Kod zasilaniaG
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-MPHM015SCP00G (SC15MLX)
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC6.2 A
Min fuse rating [A]8 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W]25 W
Model numberOP-MPHM015SCP00G
Napięcie przy 50Hz [V]220 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]240 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min]230 V
Cecha
Wartość
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 10 m) [db(A)]29 dBA
Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)]60 dBA
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]220 V
Objętość wewnętrzna skraplacza0.39 L
Objętość zbiornika cieczy [L]1.3 L
OpisOP-MPHM015SCP00G
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]60 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]0.32 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]3/8 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesNo
RLA4.4 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]3/8 in
Średnica wentylatora [mm]365 mm
Szerokość [mm]906.00 mm
TechnologiaTłokowa
Typ osłony/kratki wentylatoraH1
Typ produktuOptyma™ Plus P00
Typ skraplaczaA7
WersjaP00
Wielkość śmigła wentylatora [mm]365.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]240 V
Wysokość całkowita [mm]652.0 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto73 Kilogram
Masa netto52 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość412.979 Liter
EAN/UPC5702428564885