OP-LPKM084LLP02E
114X3305
Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50
114X3305
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aprobata zbiornika | CEEAC |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor High pressure volume (L) | 0.50 |
| Compressor Low pressure volume (L) | 4.74 L |
| Compressor model | LLZ015T4LQ9B |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 531.0 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| Faza | 3 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Kod zasilania | E |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.29 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Liczba faz (sprężarka) | 3 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-LPKM084LLP02E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A) | 9.23 kW |
| MCC | 16.9 A |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W] | 72 W |
| Model number | OP-LPKM084LLP02E |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 380 V |
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 415 V |
| Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 1 m) [db(A)] | 63 dBA |
| Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 10 m) [db(A)] | 43 dBA |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)] | 74 dBA |
| Nazwa produktu | Package unit |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 380 V |
| Objętość wewnętrzna skraplacza | 1.62 L |
| Objętość zbiornika cieczy [L] | 6.2 L |
| Opis | OP-LPKM084LLP02E |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 140 W |
| Prąd rozruchu wirnika | 88.5 A |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 1.60 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/2 in |
| Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
| Receiver type | Vertical |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| RLA | 10.9 A |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
| SCIP dossier no. | 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d |
| SCIP dossier product name | OPTYMA P02 G7 J7 |
| Średnica wentylatora [mm] | 560 mm |
| Szerokość [mm] | 1441.00 mm |
| Technologia | Spiralna |
| Typ osłony/kratki wentylatora | H3 |
| Typ produktu | Optyma™ Plus P02 (A2L) |
| Typ skraplacza | G7 |
| VersionDescription | P02 : Optyma Plus z wtryskiem cieczy |
| Volume (L) | 0.112 L |
| Wersja | P02 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 560.000 mm |
| Wtrysk cieczy | Tak |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 415 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 965.0 mm |
| Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | LBP |
| Zastosowanie wbranży | Niskie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 164 Kilogram |
| Masa netto | 138 Kilogram |
| Objętość | 738.39 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424595357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |