OP-MPZE038MTW07V
114X7225
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R134a, Zasilanie sprężarki [V]: 380/3/60
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
114X7225
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ022-9 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Czynnik | R134aR404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 434 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| Kod zasilania | V |
| Liczba faz (sprężarka) | 3 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-MPZE038MTW07V |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W] | 130 W |
| Model number | OP-MPZE038MTW07V |
| Napięcie przy 60Hz [V] | 342 V |
| Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.] | 253 V |
| Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
| Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 10 m) [db(A)] | 40 dBA |
| Natężenie dźwięku przy 60Hz [dB(A)] | 71 dBA |
| Nazwa produktu | Package unit |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 253 V |
| Objętość wewnętrzna skraplacza | 0.61 L |
| Objętość zbiornika cieczy [L] | 3.4 L |
| Opis | OP-MPZE038MTW07V |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 220 W |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 0.96 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h] | 3250 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP dossier no. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-11 |
| Średnica wentylatora [mm] | 456 mm |
| Szerokość [mm] | 1061.00 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Typ osłony/kratki wentylatora | H2 |
| Typ produktu | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Typ skraplacza | D7 |
| Wersja | W07 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 456.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 342 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 815.0 mm |
| Zasilanie sprężarki [V] | 380/3/60 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 102 Kilogram |
| Masa netto | 80 Kilogram |
| Objętość | 368.82 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066741 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |