Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

OP-LPHE068NTW07N

114X7151

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/60
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ68
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]434 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
Kod zasilaniaN
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-LPHE068NTW07N
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W]130 W
Model numberOP-LPHE068NTW07N
Napięcie przy 60Hz [V]207 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]253 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min]207 V
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 10 m) [db(A)]39 dBA
Natężenie dźwięku przy 60Hz [dB(A)]70 dBA
Cecha
Wartość
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]208 V
Objętość wewnętrzna skraplacza0.61 L
Objętość zbiornika cieczy [L]3.4 L
OpisOP-LPHE068NTW07N
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]215 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]0.96 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]3250 m³/h
Średnica wentylatora [mm]456 mm
Szerokość [mm]1061.00 mm
TechnologiaTłokowa
Typ osłony/kratki wentylatoraH2
Typ produktuOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Typ skraplaczaD7
WersjaW07
Wielkość śmigła wentylatora [mm]456.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wysokość całkowita [mm]815.0 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto112 Kilogram
Masa netto90 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość368.82 Liter
EAN/UPC5702428561488