Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

OP-MPZE060MTW07N

114X7147

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R134a, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/60
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ036
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]483 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
Kod zasilaniaN
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-MPZE060MTW07N
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W]230 W
Model numberOP-MPZE060MTW07N
Napięcie przy 60Hz [V]207 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]253 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min]207 V
Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 10 m) [db(A)]40 dBA
Natężenie dźwięku przy 60Hz [dB(A)]71 dBA
Cecha
Wartość
Nazwa produktuPackage unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]208 V
Objętość wewnętrzna skraplacza1.69 L
Objętość zbiornika cieczy [L]6.2 L
OpisOP-MPZE060MTW07N
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]290 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]1.30 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]3405 m³/h
Średnica wentylatora [mm]500 mm
Szerokość [mm]1408.00 mm
TechnologiaTłokowa
Typ osłony/kratki wentylatoraH3
Typ produktuOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Typ skraplaczaG7
WersjaW07
Wielkość śmigła wentylatora [mm]500.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wysokość całkowita [mm]966.0 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto143 Kilogram
Masa netto107 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość652.62 Liter
EAN/UPC5702428561525