Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

DACC RX L041.1A4/E1

114U0010

Czynnik: R404A; R507A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CzynnikR404AR448AR449AR507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOptyma DACC RX L041.1A4/E1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC0.56 A
Model numberDACC RX L041.1A4/E1
Nazwa produktuPackage unit
Cecha
Wartość
OpisDACC RX L041.1A4/E1
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]40 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]0.45 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]1225 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sposób odtajaniaElectrical Defrost
Średnica wentylatora [mm]315 mm
Typ produktuOptyma™ Cooler (Low profile)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescription1A : Chłodnica Optyma do wielu czynników chłodniczych, parownik lamelowo-rurowy, odszranianie powietrzem
Wyświetlanie AWEFTak
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50 230/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50 230/1/60
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie AWEFWewnątrz
Zastosowanie wbranżyLow profile

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto27.6 Kilogram
Masa netto24 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość189.268 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm