Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG44e

SHGX44e/565-4 SL

115D16199

Czynnik: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16199

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cylinder4
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Długość [mm]1046.0 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHG L
Faza3
Grupa produktówBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
Klasa IPIP66
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Legacy BOCK ID16199
Liczba wentylatorów4
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX44e/565-4 SL_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX44e/565-4 SL
Nazwa produktuBare unit
Cecha
Wartość
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
OpisSHGX44e/565-4 SL
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]550 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]800 W
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]18600 m³/h
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]23200 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-5/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]7/8 in
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
Szerokość [mm]1249.00 mm
TechnologiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Typ olejuBOCKlub E55
Typ produktuSHGX44
Wysokość całkowita [mm]1306.0 mm
Zabezpieczenie silnikaINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Zasilanie sprężarki [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto398.8 Kilogram
Masa netto334.8 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1706.229 Liter