Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG22e

SHGX22e/160-4 L

114E16039

Czynnik: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16039

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cylinder2
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Długość [mm]750.0 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHG L
Faza3
Grupa produktówBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
Klasa IPIP66
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Legacy BOCK ID16039
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX22e/160-4L_E
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX22e/160-4 L
Cecha
Wartość
Nazwa produktuBare unit
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
OpisSHGX22e/160-4 L
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]550 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]800 W
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]6300 m³/h
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]7300 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]7/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]1/2 in
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Suction connection size [mm]22.00 mm
Szerokość [mm]1086.00 mm
TechnologiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Typ olejuBOCKlub E55
Typ produktuSHGX22
Wysokość całkowita [mm]745.0 mm
Zabezpieczenie silnikaINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Zasilanie sprężarki [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto173.2 Kilogram
Masa netto139.2 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość606.803 Liter