Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG12P

SHGX12P/90-4 SL

114C14583

Czynnik: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 14583

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cylinder2
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Długość [mm]750.0 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHG L
Faza3
Grupa produktówBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
Klasa IPIP66
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Legacy BOCK ID14583
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX12P/90-4 SL_C
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX12P/90-4 SL
Cecha
Wartość
Nazwa produktuBare unit
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
OpisSHGX12P/90-4 SL
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]550 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]800 W
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]6300 m³/h
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]7300 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]5/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]1/2 in
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Suction connection size [mm]16.00 mm
Szerokość [mm]1086.00 mm
TechnologiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Typ olejuBOCKlub E55
Typ produktuSHGX12
Wysokość całkowita [mm]745.0 mm
Zabezpieczenie silnikaINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Zasilanie sprężarki [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto148.2 Kilogram
Masa netto114.2 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość606.803 Liter