Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA44e

SHAX44e/665-4 L

114Y16255

Czynnik: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16255

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cylinder4
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR404AR407AR407FR448AR449A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Długość [mm]1043.0 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHA L
Faza3
Grupa produktówBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
Klasa IPIP44
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Legacy BOCK ID16255
Liczba wentylatorów4
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX44e/665-4L_Y
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHAX44e/665-4 L
Nazwa produktuBare unit
Cecha
Wartość
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
OpisSHAX44e/665-4 L
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]550 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]800 W
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]19700 m³/h
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]24200 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-3/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]7/8 in
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Szerokość [mm]1243.00 mm
TechnologiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Typ olejuBOCKlub E55
Typ produktuSHAX44
Wysokość całkowita [mm]1306.0 mm
Zabezpieczenie silnikaINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Zasilanie sprężarki [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto394.1 Kilogram
Masa netto331.1 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1693.162 Liter