SHGZX7/2110-4 L R448A/449A
115Z14569
Czynnik: R448A; R449A, null: 14569
115Z14569
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cylinder | 6 |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Czynnik | R448AR449A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Długość [mm] | 1225.0 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | SHGZ L |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Hot gas temperature sensor | No |
| In scope of WEEE | No |
| Klasa IP | IP65 |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
| Legacy BOCK ID | 14569 |
| Liczba wentylatorów | 4 |
| Material Description | COND. UNIT SHGZX7/2110-4L R448A/R449A_Z |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGZX7/2110-4 L R448A/449A |
| Nazwa produktu | Bare unit |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Oil differential pressure sensor | Yes |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | Yes |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 140W |
| Oil temperature sensor | No |
| Opis | SHGZX7/2110-4 L R448A/449A |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 550 W |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 800 W |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] | 20000 m³/h |
| Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h] | 24500 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 2-1/8 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1-3/8 in |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Szerokość [mm] | 1251.00 mm |
| Technologia | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Typ oleju | BOCKlub E55 |
| Typ produktu | SHGZX7 |
| Wysokość całkowita [mm] | 1606.0 mm |
| Zabezpieczenie silnika | MP10 230V AC |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 570.8 Kilogram |
| Masa netto | 499.8 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 2461.155 Liter |