Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHGZ, SHGZ7

SHGZX7/1620-4 L R404A/R507

114Z14627

Czynnik: R404A, null: 14627

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cylinder6
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Długość [mm]1225.0 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHGZ L
Faza3
Grupa produktówBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
Klasa IPIP65
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Legacy BOCK ID14627
Liczba wentylatorów4
Material DescriptionCOND. UNIT SHGZX7/1620-4L R404A/R507_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGZX7/1620-4 L R404A/R507
Nazwa produktuBare unit
Cecha
Wartość
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 140W
Oil temperature sensorNo
OpisSHGZX7/1620-4 L R404A/R507
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]550 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]800 W
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]20000 m³/h
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]24500 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]2-1/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]1-3/8 in
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Szerokość [mm]1251.00 mm
TechnologiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Typ olejuBOCKlub E55
Typ produktuSHGZX7
Wysokość całkowita [mm]1606.0 mm
Zabezpieczenie silnikaMP10 230V AC
Zasilanie sprężarki [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto606.7 Kilogram
Masa netto535.7 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2461.155 Liter