Fan system, Silnik wentylatora
191U13592E
Fan Motor, D600 230V 1Ph 50-60Hz
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria i części zamienne do agregatów skraplających
191U13592E
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Fan system |
| Grupa produktów | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | FAN MOTOR D600 200V 60HZ (3/4CV) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Fan system |
| Opis | Fan Motor, D600 230V 1Ph 50-60Hz |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| Technologia marki | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Typ produktu | Silnik wentylatora |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 13 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 11.7 Kilogram |