Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-9411

Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50 220/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]16.40 Ohm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CzynnikR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySprężarka
Grupa produktówCondensing Units Accessories & Spare parts
Ilość oleju [cm3]270 cm³
In scope of WEEENo
KolorCzarny
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba sztuk w opakowaniu1
LRA HST 60Hz [A]9.20 A
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]125 °C
Material DescriptionNL6.1 MF 50/60Hz steel connectors
Model numberNL6.1MF
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]0.60 kg
Nazwa produktuCompressor
Cecha
Wartość
Objętość gazu swobodnego [cm3]2360 cm³
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisNL6.1MF
Pojemność skokowa [cm3]6.13 cm³
Prąd rozruchowy dla urządzenia LST [A]8.0 A
Prąd załączenia HST [A]9.2 A
Prąd załączenia LST [A]12.2 A
Product lineCondensing Units
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego80 µF
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]10.20 Ohm
RLA1.70 A
TechnologiaTłokowa
Technologia markiCondensing Units Accessories & Spare parts
Typ olejuPOE
Typ produktuNL
Typ silnikaCSIRRSIR
Wtrysk cieczyBrak
Zasilanie sprężarki [V]220/1/50 220/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.4 Kilogram
Masa netto1.19 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość8.064 Liter