Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-8787
SC15CLX.2
119-8787
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 2.70 Ohm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | Brak |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Sprężarka |
| Grupa produktów | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ilość oleju [cm3] | 550 cm³ |
| In scope of WEEE | No |
| Kolor | Czarny |
| Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| LRA HST 60Hz [A] | 56.80 A |
| Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 125 °C |
| Material Description | Service Kit SC15CL 220V |
| Model number | SC15CL |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Nazwa produktu | Compressor |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość gazu swobodnego [cm3] | 1460 cm³ |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Opis | SC15CLX.2 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 15.28 cm³ |
| Prąd załączenia HST [A] | 56.8 A |
| Product line | Condensing Units |
| Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 23.5 µF |
| Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 410 µF |
| Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 0.70 Ohm |
| RLA | 9.80 A |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | SC |
| Typ silnika | CSIRCSR |
| Wtrysk cieczy | Brak |
| Zasilanie sprężarki [V] | 115/1/60 |
| Zastosowania: | LBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie LT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 6440 Kilogram |
| Masa netto | 5.6 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 8.433 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535070 |