Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F
119-8786
Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
119-8786
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | Brak |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Sprężarka |
| Grupa produktów | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ilość oleju [cm3] | 150 cm³ |
| In scope of WEEE | No |
| Kolor | Czarny |
| Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 125 °C |
| Material Description | Service Kit BD50F 12/24VDC - R134a |
| Model number | BD50F |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 0.30 kg |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Compressor |
| Objętość gazu swobodnego [cm3] | 870 cm³ |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Opis | BD50F |
| Pojemność skokowa [cm3] | 2.50 cm³ |
| Product line | Condensing Units |
| Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 1.80 Ohm |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | BD |
| Typ silnika | DC/PM |
| Wtrysk cieczy | Brak |
| Zasilanie sprężarki [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
| Zastosowania: | HBPLBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie HTChłodzenie LTChłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.541 Kilogram |
| Masa netto | 1.34 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 3.559 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535087 |