Electrical component, Przekaźnik rozruchowy
119-7756
Starting device SC
119-7756
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Electrical component |
| Grupa produktów | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| In scope of WEEE | No |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | SP - STARTING RELAY SC 220V/60Hz |
| Napięcie [V] [Maks.] | 240 V |
| Napięcie [V] [Min.] | 220 V |
| Nazwa produktu | Electrical component |
| Opis | Starting device SC |
| Product line | Condensing Units |
| Technologia marki | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Typ produktu | Przekaźnik rozruchowy |
| UL mark | Yes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.72 Kilogram |
| Masa netto | 0.011 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.359 Liter |
| EAN/UPC | 5702428816274 |