Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria i części zamienne do agregatów skraplających
119-2560
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 3.10 Ohm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizer | Brak |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Sprężarka |
| Grupa produktów | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ilość oleju [cm3] | 270 cm³ |
| Kolor | Czarny |
| Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| LRA HST 60Hz [A] | 22.20 A |
| Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 125 °C |
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 0.40 kg |
| Nazwa produktu | Compressor |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość gazu swobodnego [cm3] | 2360 cm³ |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Opis | NF6.1FX.2 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 6.13 cm³ |
| Prąd załączenia HST [A] | 22.2 A |
| Product line | Condensing Units |
| Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 280 µF |
| Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 2.00 Ohm |
| RLA | 3.70 A |
| Technologia | Tłokowa |
| Technologia marki | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | NF |
| Typ silnika | CSIR |
| Wtrysk cieczy | Brak |
| Zasilanie sprężarki [V] | 115/1/60 |
| Zastosowania: | LBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie LTChłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 11.982 Kilogram |
| Masa netto | 10.419 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 8.306 Liter |