Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2304

NF7CLX

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySprężarka
Grupa produktówCondensing Units Accessories & Spare parts
Ilość oleju [cm3]300 cm³
In scope of WEEENo
KolorCzarny
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba sztuk w opakowaniu1
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]125 °C
Material DescriptionNF7CLX 115V steel connectors
Model numberNF7CLX
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]0.40 kg
Cecha
Wartość
Nazwa produktuCompressor
Objętość gazu swobodnego [cm3]2280 cm³
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisNF7CLX
Pojemność skokowa [cm3]7.27 cm³
Product lineCondensing Units
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego320 µF
TechnologiaTłokowa
Technologia markiCondensing Units Accessories & Spare parts
Typ olejuPOE
Typ produktuNF
Typ silnikaCSIR
Wtrysk cieczyBrak
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:LBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LTChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.452 Kilogram
Masa netto10.828 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość8.306 Liter