Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2276

SC18G

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]2.70 Ohm
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUL
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CzynnikR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySprężarka
Grupa produktówCondensing Units Accessories & Spare parts
Ilość oleju [cm3]600 cm³
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorCzarny
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba faz (sprężarka)1
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]125 °C
Material DescriptionKit SC18G 115V 60HZ R134A
Model numberSC18G
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]1.30 kg
Napełnienie olejem [L]600.00 L
Cecha
Wartość
Napięcie przy 60Hz [V]115 V
Napięcie przy 60Hz [V] [Maks.]115 V
Nazwa produktuCompressor
Objętość gazu swobodnego [cm3]1460 cm³
OpisSC18G
Pojemność kondensatora B410 uF
Pojemność skokowa [cm3]17.69 cm³
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A]56.8 A
Prąd załączenia HST [A]56.8 A
Product lineCondensing Units
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]0.70 Ohm
RLA9.8 A
TechnologiaTłokowa
Technologia markiCondensing Units Accessories & Spare parts
Typ olejuPOE
Typ produktuSC
Typ silnikaCSIR
UL markYes
Zastosowania:HBPLBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LTChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto16.73 Kilogram
Masa netto14.548 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość22.009 Liter