Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-2123

Czynnik: R404A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 115/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm]3.80 Ohm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySprężarka
Grupa produktówCondensing Units Accessories & Spare parts
Ilość oleju [cm3]280 cm³
In scope of WEEENo
KolorCzarny
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max]135 °C
Liczba sztuk w opakowaniu1
LRA HST 60Hz [A]20.00 A
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max]125 °C
Material DescriptionSERVICE-KIT TF4CLX R404A 115/60HZ R404A
Model numberTF4CLX
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]0.60 kg
Cecha
Wartość
Nazwa produktuCompressor
Objętość gazu swobodnego [cm3]1690 cm³
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisTF4CLX
Pojemność skokowa [cm3]3.86 cm³
Prąd załączenia HST [A]20.0 A
Product lineCondensing Units
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego280 µF
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm]2.60 Ohm
RLA3.20 A
TechnologiaTłokowa
Technologia markiCondensing Units Accessories & Spare parts
Typ olejuPOE
Typ produktuTF
Typ silnikaCSIR
Wtrysk cieczyBrak
Zasilanie sprężarki [V]115/1/60
Zastosowania:LBPMBP
Zastosowanie wbranżyChłodzenie LTChłodzenie MT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.854 Kilogram
Masa netto8.569 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.135 Liter