Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL3G
118U5357
Czynnik: R134a, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT; Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50 220/1/60
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria i części zamienne do agregatów skraplających
118U5357
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Sprężarka |
| Grupa produktów | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL3G (SINGLE PACK) |
| Model number | TL3G |
| Nazwa produktu | Compressor |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | TL3G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-7 |
| Technologia marki | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Typ produktu | TL |
| Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Zastosowanie wbranży | Chłodzenie HTChłodzenie LTChłodzenie MT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.6 Kilogram |
| Masa netto | 6.8 Kilogram |
| Objętość | 38.313 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651701 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |