Danfoss logo
Box w content

Zestaw naprawczy, Z04, Witryna chłodnicza ze szklanymi drzwiami, Produkt pakowany pojedyńczo, 40 szt.

077Z7017

Typ produktu: Z04, Zastosowanie produktu: Witryna chłodnicza ze szklanymi drzwiami

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatycURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [cal]66.0 in
Długość kapilary [mm]1680 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material Description077Z Service thermostat
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Strona ciepła - wyłączenie [°C]2.5 °C
Cecha
Wartość
Strona ciepła - wyłączenie [°F]36.5 °F
Strona ciepła - załączenie [°C]8.5 °C
Strona ciepła - załączenie [°F]47.0 °F
Strona pośrednia - wyłączenie [°C]-4.0 °C
Strona pośrednia - wyłączenie [°F]25.0 °F
Strona pośrednia - załączenie [°C]3.0 °C
Strona pośrednia - załączenie [°F]37.5 °F
Strona zimna - wyłączenie [°C]-12.0 °C
Strona zimna - wyłączenie [°F]10.0 °F
Strona zimna - załączenie [°C]-3.5 °C
Strona zimna - załączenie [°F]25.5 °F
Typ produktuZ04
Typ, oznaczenieAdapter dla regulacji chłodziarki
UL markYes
Zastosowanie produktuWitryna chłodnicza ze szklanymi drzwiami

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.142 Kilogram
Masa netto0.122 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.486 Liter
EAN/UPC5702428976381