Zestaw naprawczy, Z0, Zamrażarki bez alarmów, Produkt pakowany pojedyńczo, 40 szt.
077Z7015
Typ produktu: Z0, Zastosowanie produktu: Zamrażarki bez alarmów
077Z7015
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | cURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość kapilary [cal] | 42.0 in |
| Długość kapilary [mm] | 1070 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -16.0 °C |
| Strona ciepła - wyłączenie [°F] | 3.0 °F |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | -12.5 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°F] | 9.5 °F |
| Strona pośrednia - wyłączenie [°C] | -23.9 °C |
| Strona pośrednia - wyłączenie [°F] | -11.0 °F |
| Strona pośrednia - załączenie [°C] | -19.5 °C |
| Strona pośrednia - załączenie [°F] | -3.0 °F |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -34.0 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°F] | -29.0 °F |
| Strona zimna - załączenie [°C] | -28.0 °C |
| Strona zimna - załączenie [°F] | -18.5 °F |
| Typ produktu | Z0 |
| Typ, oznaczenie | Adapter dla niskiej temperaturySterowanie zamrażarką |
| UL mark | Yes |
| Zastosowanie produktu | Zamrażarki bez alarmów |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.125 Kilogram |
| Masa netto | 0.122 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976367 |