Danfoss logo
Box w content

Zestaw naprawczy, Z0, Chłodziarki, Produkt pakowany pojedyńczo, 40 szt.

077Z7013

Typ produktu: Z0, Zastosowanie produktu: Chłodziarki

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatycURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [cal]84.0 in
Długość kapilary [mm]2135 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material Description077Z Service thermostat
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Cecha
Wartość
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-3.4 °C
Strona ciepła - wyłączenie [°F]26.0 °F
Strona ciepła - załączenie [°C]2.3 °C
Strona ciepła - załączenie [°F]36.0 °F
Strona pośrednia - wyłączenie [°C]-12.9 °C
Strona pośrednia - wyłączenie [°F]9.0 °F
Strona pośrednia - załączenie [°C]-5.9 °C
Strona pośrednia - załączenie [°F]21.5 °F
Strona zimna - wyłączenie [°C]-25.4 °C
Strona zimna - wyłączenie [°F]-14.0 °F
Strona zimna - załączenie [°C]-16.0 °C
Strona zimna - załączenie [°F]3.0 °F
Typ produktuZ0
Typ, oznaczenieAdapter dla chłodziarki/zamrażarkiSterowanie
UL markYes
Zastosowanie produktuChłodziarki

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.148 Kilogram
Masa netto0.147 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.486 Liter
EAN/UPC5702428976343